Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales4N-4388: Arandela de eyección del cojinete de 0,125" de grosor
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales4N-4388: Arandela de eyección del cojinete de 0,125" de grosor
4N-4388: Arandela de eyección del cojinete de 0,125" de grosor

Arandela de expulsión del cojinete de acero Cat® de 0,125" de grosor para proporcionar fuerza de retención adicional y evitar el desprendimiento involuntario

Marca: Cat

Imágenes del producto
4N-4388: Arandela de eyección del cojinete de 0,125" de grosor
4N-4388: Arandela de eyección del cojinete de 0,125" de grosor

Arandela de expulsión del cojinete de acero Cat® de 0,125" de grosor para proporcionar fuerza de retención adicional y evitar el desprendimiento involuntario

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4N-4388

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aleación mixta: Metal
Outside Diameter (in): 0.938
Outside Diameter (mm): 23.83
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 7.94
Thickness (mm): 3.17
Thickness (in): 0.125
Inside Diameter (in): 0.313
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4N-4388

MOTOR DE GAS

G333C G342C G3304 G3306 G343 G353D

CORTADOR DE TRONCOS

227

PAQUETE DE POTENCIA

C18

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 CX31 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C9I TH35-C13I C18 CX31-P600 CX31-C13I

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

CX31-P600-C18I

GENERADOR

SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C18 C9

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 3306B C9 3408C C18 MARINE GS 3456 3406C

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR MARINO

D353E D353C D353D C18 MARINE 3196 C-12 C18 C12 C15 D342C D330C 3306B 3176C 3176B D333C 3408B 3408C 3304 3306 3304B 3406B 3406C 3406E C9 3408 C12 MARINE 3406 D342 D343

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DE LOCOMOTORA

C18

MOTOR

C15 C18

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 C9.3B 3176C 3176B D320A C18 D333C 3406E 3406C D342 D343 3406 3196 3408E 3408B 3408C C-12 C-15 C-10 C-16 C7 C9 3306B 3456 D353C D353E D353D C-9 C11 C13 C15 D342C D330C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

CAMIÓN

769 769B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3306 3304 3406B 3408B 3408C 3304B 3406 3408 3306B

TRACTOR

768B

EXCAVADORA

231D 225D 235C 235D 245D 245B

TRACTOR DE CADENAS

D7G D8K D9H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido