InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor4N-7982: POLEA
InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor4N-7982: POLEA
4N-7982: POLEA

Polea de mando del ventilador

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
4N-7982: POLEA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Polea de mando del ventilador

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4N-7982
Longitud (mm): 335.3
Altura (mm): 78.7
Ancho (mm): 327.7
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4N-7982

TRACTOR TOPADOR

5A 5S

DESGARRADOR

977 6 5

CABRESTANTE

55

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

966C 980B

MOTOTRAÍLLA

637 627 637B 627B

MOTONIVELADORA

12G 140 120 140G 12F 14G 14E

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

528

TIENDETUBOS

572F 572G 571G 571F 561D 561C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

TRACTOR DE RUEDAS

627 627B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

CONTROL HIDRÁULICO

153 163

CARGADOR DE CADENAS

977K

EXCAVADORA

235

TRACTOR DE CADENAS

D7F D5E D7G D6C D5 D5B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido