Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTapas y taponesTapones4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
InicioMangueras y tubosTapas y taponesTapones4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor

Tapón de aluminio del colector de aceite Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor
4N-9968: Tapón del colector de aceite del motor

Tapón de aluminio del colector de aceite Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4N-9968
Material: Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4N-9968

MOTOR DE GAS

G3412 G3408C G3408

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 775B 777E

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD60 AD55B AD63 AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

651E 657E

MOTONIVELADORA

24H

GENERADOR

SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

C27 C32 3412E

TRACTOR DE RUEDAS

639D 633E II 631D 651B 631E 631G 651E 637G 657E 637D 637E 633D

GRUPO ELECTRÓGENO

3412C C32 D1500 C32B G3412

MOTOR - MÁQUINA

C27 3208 3408

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3412 C27 C32B 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

CAMIÓN

69D 769D 769C 773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412 3408B 3408C 3408 3412C

EXCAVADORA

M325C

TRACTOR DE CADENAS

D7G

CISTERNA

SPS342 SPT342 SCT673

CARGADOR DE RUEDAS

988B 988F 988F II

MOTOR DE CAMIÓN

3408B 3408

CAMIÓN ARTICULADO

D550B D44B

AUXILIAR MARINO

C32B

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27

MOTOR

C32 MARINE C32B INDUSTRIAL G3408 C27 INDUSTRIAL G3408C G3412C C32B G3412

MOTOR MARINO

C32 3408B C32 MARINE 3412C 3408 C32B

TRACTOR

772B 768C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido