Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro

Abrazadera de tubería de inyección de combustible Cat®de 7,2 mm de diámetro de acero

Marca: Cat

Imágenes del producto
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro
4P-3677: Abrazadera de tubería de inyección de combustible de 7,2 mm de diámetro

Abrazadera de tubería de inyección de combustible Cat®de 7,2 mm de diámetro de acero

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4P-3677
Descripción del material: acero
Notas: Longitud general: 115; abrazadera a abrazadera: 19; altura de abrazadera: 3; radio de abrazadera: 3,6; tamaño de rosca de orificio: 5,5; extremos de radio: y; número de orificios MTG: 3
Ancho de abrazadera (mm): 20.0
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4P-3677

TRACTOR TOPADOR

10SU 10U

DESGARRADOR

10

CABRESTANTE

59N 59L 59 58L

CAMIÓN PARA CANTERAS

775B

SOLUCIONES DE OEM

3412C

CARGADOR DE RUEDAS

992D 992C 990

MOTOR DE CAMIÓN

3306C

GENERADOR

SR4

TRACTOR DE RUEDAS

657E 651E

MÓDULO DE POTENCIA

PM3412

GRUPO ELECTRÓGENO

3412C

MOTOR MARINO

3412 3412C 3412D

MOTOR - MÁQUINA

3208

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-750B

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3412C

CAMIÓN

773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412C 3412

TRACTOR

772B

TRACTOR DE CADENAS

D10N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido