Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aire4S-8825: Capó del antefiltro
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aire4S-8825: Capó del antefiltro
4S-8825: Capó del antefiltro

Cat® Precleaner Hood Assembly

Marca: Cat

fallback-image
4S-8825: Capó del antefiltro

Cat® Precleaner Hood Assembly

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4S-8825

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Height (in): 0.287
Height (mm): 7.3
Width (in): 0.26
Length (mm): 11.0
Width (mm): 6.6
Length (in): 0.433
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4S-8825

TRACTOR TOPADOR

4A

DESGARRADOR

4

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

CONTROL HIDRÁULICO

143 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

130G 140G 12G

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

966C 966R 930 930R 930T

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3304 3304B 3306B

MOTONIVELADORA

12G 130G 120G 140B 140 12F 14E

TRACTOR DE CADENAS

D6G SR D6D SR D6E SR D4E D4E SR D6F SR

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido