Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior

Anillo de sello

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior
4T-1011: Anillo de sello de 27,22 mm de diámetro exterior

Anillo de sello

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4T-1011

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.03
Ancho de sección transversal (mm): 3.5
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 1.01
Material: PTFE: politetrafluoroetileno
Diámetro interno (mm): 25.6
Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
Altura de sección transversal (mm): 0.8
Ancho de sección transversal (pulg): 0.14
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-1011

TRACTOR TOPADOR

8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 8A

DESGARRADOR

7 6 8

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 834K

CABRESTANTE

57H 57 56 56H

TRACTOR DE RUEDAS

631K 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836K 836

RETROEXCAVADORA CARGADORA

446D 446B 446

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18B IT28 IT28B IT18

MOTOTRAÍLLA

631K 637 631 637K 637K

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D7R D6H XR D7H D8 D8T D8R D8GC D8N D6H II D8 GC D9T D9R D8R II D7R II D6D D6R D6R II D6H D7E LGP D7E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido