InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo

Cuchilla D5, D6 de 16 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo
4T-8940: Cuchilla de acero de 1.194,80 mm de largo

Cuchilla D5, D6 de 16 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4T-8940

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 16.0
Overall Length (mm): 1,194.8
End 2 Hole Offset (mm): 64.0
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47.039
End 2 Hole Offset (in): 2.52
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 2.52
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 8
End 1 Hole Offset (mm): 64.0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-8940

TRACTOR TOPADOR

4S 4P 4A

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

517 527

TRACTOR DE CADENAS

D5M D5N D4H D4H XL D6K XL D4H III D6K LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido