Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosPantallas y medidores de cabinaMedidores de cabina4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
InicioSistemas eléctricos y electrónicosPantallas y medidores de cabinaMedidores de cabina4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite

Indicador de temperatura del aceite de transmisión Cat® usado en el panel de instrumentos

Marca: Cat

Imágenes del producto
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite
4W-0511: Indicador de temperatura de aceite

Indicador de temperatura del aceite de transmisión Cat® usado en el panel de instrumentos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4W-0511

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 79.4
Profundidad total (mm): 65.0
Longitud del cable (mm): 5,486.4
Temperatura (°C): 60 - 120 (alcance)
Diámetro exterior (pulg): 3.125
Profundidad total (pulg): 2.55
Tamaño de rosca (pulg): 10-32 y 5/8-18 (montaje), 1/2-14 NPT (sensor)
Longitud del cable (pulg): 216.0
Temperatura (°F): 130 - 250 (alcance)
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4W-0511

PAQUETE DE PETRÓLEO

3508

MOTOR DE PETRÓLEO

3516B 3516 3512

AUXILIAR MARINO

3512C 3516B

GRUPO ELECTRÓGENO

3508 3508C 3516 3512

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

MOTOR MARINO

D379A D379B 3516 C30 3512 C32 3412 3408B 3406B D399 3408 3508 3412E 3412D D398A D398B 3516B 3512B

MOTOR INDUSTRIAL

D398B 3508 3512 D398 D399 D379 D379B 3516

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3508 3608 3606 D379B 3512 3516 D399

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido