InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesCulatas de cilindro4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesCulatas de cilindro4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre

Resorte de Compresión de la Válvula Exterior Cat® con Cable de 5,08 mm de diámetro que se usa para aislar las vibraciones de los cilindros y los motores

Marca: Cat

Imágenes del producto
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre
4W-2471: Muelle de compresión de la válvula exterior de 59,46 mm de longitud libre

Resorte de Compresión de la Válvula Exterior Cat® con Cable de 5,08 mm de diámetro que se usa para aislar las vibraciones de los cilindros y los motores

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4W-2471

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 228.6
Altura (mm): 40.64
Longitud (pulg): 9.0
Altura (pulg): 1.6
Ancho (mm): 177.8
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4W-2471

TRACTOR TOPADOR

8U 8SU 8A

COMPACTADOR DE SUELOS

825G

MOTOTRAÍLLA

623F 627F 623E 627E 621E 621F

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250 SS-250B

MOTONIVELADORA

16G 16H NA

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B 824G II 824G

GENERADOR

SR4 SR4B

TRACTOR DE RUEDAS

627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C 826G 826G II

GRUPO ELECTRÓGENO

3406C

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-465

MOTOR INDUSTRIAL

3406B 3406C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B

EXCAVADORA

375-A L 375-A 245D 245B

TRACTOR DE CADENAS

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

CISTERNA

HT400

DESGARRADOR

8

CABRESTANTE

57H

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C RM-350B RM-350

CARGADOR DE RUEDAS

980G II 980C 980F 980G 980F II

MOTOR DE CAMIÓN

3406C 3406B

TIENDETUBOS

583R 587R 578

CAMIÓN ARTICULADO

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

PALA FRONTAL

5080

MOTOR MARINO

3406B 3406C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B RR-250 RR-250B

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido