Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje501-6911: PASADOR
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje501-6911: PASADOR
501-6911: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
501-6911: PASADOR
501-6911: PASADOR
501-6911: PASADOR
501-6911: PASADOR
501-6911: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 501-6911

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Structural Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50.8
Pin Diameter (in): 2.0
Length (mm): 445.0
Length (in): 17.52
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Length (in): 17.5
Pin Length (mm): 444.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 501-6911

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido