Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosConjuntos de tubos512-0361: Exhaust Pipe
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosConjuntos de tubos512-0361: Exhaust Pipe
512-0361: Exhaust Pipe

Cat® Engine Exhaust Muffler Pipe

Marca: Cat

Imágenes del producto
512-0361: Exhaust Pipe
512-0361: Exhaust Pipe
512-0361: Exhaust Pipe
512-0361: Exhaust Pipe
512-0361: Exhaust Pipe

Cat® Engine Exhaust Muffler Pipe

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 512-0361

Description:
Cat® Exhaust Pipes are components of the exhaust system consisting of a collection of tubes, that channel the exhaust gases from the cylinders of an engine to the rest of the exhaust system. Each Cat pipe utilizes superior materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure a long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat pipe is designed and manufactured to exacting tolerances to ensure proper alignment with existing systems on your Cat machine.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 512-0361

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Overall Length (mm): 360.6
Overall Length (in): 14.2
Overall Height (mm): 630.9
Overall Height (in): 24.84
Overall Width (mm): 220.3
Overall Width (in): 8.67
Side Wall Thickness (mm): 2.0
Side Wall Thickness (in): 0.08
Material: Aluminum Coated Steel,Alloy Steel,Carbon Steel
Color: Black
Approx. Weight (kg): 4.78
Approx. Weight (lb): 10.54
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 512-0361

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3050 MH3250

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

350MHPU

EXCAVADORA

349 GC 340 336 MHPU 350 350 OEM 340MHPU 336 345 GC 345

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido