Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMuñón516-1577: Muñón del soporte del motor
InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMuñón516-1577: Muñón del soporte del motor
516-1577: Muñón del soporte del motor

Muñón de servicio general Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
516-1577: Muñón del soporte del motor
516-1577: Muñón del soporte del motor

Muñón de servicio general Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 516-1577
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 516-1577

TRACTOR TOPADOR

6A 6S 4A

DESGARRADOR

977 6 5 4

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

920 980B 930 966C 950

MOTOTRAÍLLA

627 639D 627B 637 637B 637D

MOTONIVELADORA

12G 120G 140B 120B 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528

TIENDETUBOS

572F 572G 571G 571F 561D 561C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

TRACTOR DE RUEDAS

627 627B 621R

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

CONTROL HIDRÁULICO

143 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 130G

CARGADOR DE CADENAS

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

EXCAVADORA

225 235 215

TRACTOR DE CADENAS

D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido