Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm

Tuerca de ajustador de cadenas Cat® M52 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm
516-2449: Tuerca especial M52 × 5 mm

Tuerca de ajustador de cadenas Cat® M52 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 516-2449

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (pulg): 2.44
Thickness (mm): 52.0
Altura total (mm): 62.0
Thickness (in): 2.047
Longitud total (pulg): 2.05
Nut Type: Round (Spanner or Bearing)
Longitud total (mm): 52.0
Rosca: M52 × 5-6H
Peso (kg): 1.01
Peso (lb): 2.23
Material: Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M52
Thread Size (dia x pitch) (mm): M52x5
Drive (in): 2.441
Coating: Zinc
Drive (mm): 62.0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 516-2449

PRODUCTOS FORESTALES

538

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330 MHPU

EXCAVADORA

320 330 FM538 330GC 330 GC 325 333 323

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido