Inicio516-5776: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
Inicio516-5776: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
516-5776: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

fallback-image
516-5776: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 516-5776

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grease Track Type: GLT
Pin Retention System: PPR2
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Track Pitch (mm): 215.9
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Pin Length (mm): 249.04
Track Pitch (in): 8.5
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Height (mm): 129.05
Pin Length (in): 9.805
Bushing OD (in): 2.891
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Link Height (in): 5.081
Master Bolt Thread: M24
Number of Track Sections: 56.0
Track Stiffening System: Not Applicable
Number of Sections: 56
Bushing OD (mm): 73.42
Master Link Type: PPR2
Track Bolt Thread: M24
UC System: GD
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 516-5776

PERFORADORA ROTATIVA

MD6250

EXCAVADORA

352

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido