Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos516-6487: PERNO: RUEDA GUÍA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos516-6487: PERNO: RUEDA GUÍA
516-6487: PERNO: RUEDA GUÍA

Marca: Cat

Imágenes del producto
516-6487: PERNO: RUEDA GUÍA
516-6487: PERNO: RUEDA GUÍA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 516-6487

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82.55
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 31.75
Material: Acero de carbono
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 516-6487

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido