Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioFiltros y fluidosFluidosAceitesAceite para motor diésel524-8573: DEO-ULS 5W-40 (5 Gallons)
InicioFiltros y fluidosFluidosAceitesAceite para motor diésel524-8573: DEO-ULS 5W-40 (5 Gallons)
524-8573: DEO-ULS 5W-40 (5 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 5W-40 (5 Gallons) - Replaces Cat P/N 423-7238

Marca: Cat

Imágenes del producto
524-8573: DEO-ULS 5W-40 (5 Gallons)
524-8573: DEO-ULS 5W-40 (5 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 5W-40 (5 Gallons) - Replaces Cat P/N 423-7238

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Descripción del número de pieza 524-8573

Cat® DEO-ULS is required for engines equipped with aftertreatment devices and recommended for engines without aftertreatment.

Attributes:
Cat DEO-ULS is an excellent choice for mixed fleet, supporting emission reduction technology and providing excellent performance and protection.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 524-8573
Material: Oil Fluid
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido