Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores533-1539: Kit de SELLO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores533-1539: Kit de SELLO
533-1539: Kit de SELLO

Kit de sello Cat® utilizado en el motor de arranque eléctrico

Marca: Cat

fallback-image
533-1539: Kit de SELLO

Kit de sello Cat® utilizado en el motor de arranque eléctrico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 533-1539
Material: Polyether ether ketone (PEEK) Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 533-1539

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1190 2290 1390 TK722 TK751 1190T 1090

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 773E 771D 772G 770G

MOTOR DE VEHÍCULO DE COMBATE

C13

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825H 825K

MOTONIVELADORA

24 16 14 18 120M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 24H 12M 24M 14M3 160M 140M 3 AWD 16H NA 16M3 14M-3

GENERADOR

SR4B SR4 SR5 SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

C32 3516C 3512C

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 G3508 3508 3412C G3306 G3412 3412 C32 GEN SET 3516 C18 C15 3512 C18 GEN SE G3516B G3516C G3516E 3508B C27 C32 G3520C G3520B G3520E 3512C 3512B G3512E 3516C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

C32 C18 3516C PM3516 PM3412 PMG3516

MOTOR - MÁQUINA

3516C 3408 C27

EXCAVADORA FORESTAL

345C

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3406 3512 3516 3508 3408B C9 3512C 3412E C-9 C13 C15

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406B 3408B 3408C 3516B G3520B 3512B POWER SYS 3508B 3412 3412C 3508 3408 3516

EXCAVADORA

345B II 349D L 336D 336E 336F 375-A L 336D2 L 336F XE 374F L 349E L 3101 385C FS 352F XE VG 330D FM 345B 345C 345D 336 MHPU 349F L 385C L 352F-VG 365C L MH 336D L 374D L 336F L XE 330C FM 349D 336E L 349E 336E H 349F 352F 340F 336F LN XE 336F L 253MHPU 374F 345C L 336D2 GC 385B 385C 345D L 336F LNXE 365C L 374MHPU 336F LN 330C 330D 390F L 365C 336E LN 336E LH 349F LXE 336D2 LXE MH3295 340D2 L 390D 390F 336E LNH 336D2L OEM 390D L 336D LN 340MHPU 340F L UHD 349E L VG 349 GC 349D2 330C L 336D2 568 FM 330D L 350 OEM 352 UHD 340 349 330D MH 340F L LRE 349D2 L 352 350 355 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 336 336D2 XE 330C LN 395 385C L MH 375-A 365B II 374 330C MH 345C MH 345 GC

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H R1700G R3000H R2900G R1700 R2900 R2900 XE

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

374D 330D L 385C 323D LN 365C L 349D L 385C L 336E L 336E MHPU 336D L 345 MHPU 349E 336D 336E 345D 345C 390D L 336E HVG 330D 330C 330D LN 349D2 345C L 374F

MOTOR DE CAMIÓN

C9 3176 3408B 3406C 3406B C-9 C13 C-18 3408

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I

TIENDETUBOS

572R II PL83 PL87 PL72 583T

PALA FRONTAL

385C 5080 5090B

AUXILIAR MARINO

3516B 3512B 3508B

MOTOR

G3406 C27 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

3176C C32 3412 3516 3512 3508 C-12 C12 3508C 3508B 3516B 3516C 3512C 3512B

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3406C

PALA HIDRÁULICA

6018 6015 6015 FS 6018 FS

MOTOR DE GAS

G3520B G3608 G3412 G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3260

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD45B AD55 AD30 AD45

PRODUCTOS FORESTALES

568

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K 657G 657E

TREN DE FUERZA

C11

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854K 844K 834 844 834G 834B 834K 854 824

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651B 651E 631D 631E 621K OEM 623H 621H 627H 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 836G 836K 826H 826K

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-200 PM-201

MOTOR VEHICULAR

3516

CAMIÓN

773G LRC 775G 772G OEM 775D 777G 775G OEM 770G OEM 769D 769C 770G 772G 773E 773G 773G OEM 773B 775G LRC

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

352F 349D2 374F OEM

TRACTOR DE CADENAS

D6R III D6XE D10 D11 D8 GC D9 GC D6R II D7R SERIES D6R D6T D7E D9 D6 D8 D7 D10N D10R D10T D7R XR D7R LGP D6R XL D8GC D7R D8T D8R D10T2 D8N D6R STD D9T D8R II D7R II D6R LGP

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

988 XE 988GC 986K 988B 988G 988F 988K 990 II 988F II 986 988 990 993 992 980G II 988K XE 990K 993K 992D 992K

CAMIÓN EXPULSOR

730C 740B 730C2 EJ 740

EXCAVADORA DE MINERÍA

5110B

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 772 770 777 775 773 D10R

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730C2 D350E II D400E II 725C2 730 EJECTOR 740B 740 GC 730C 725 740 735B 745 730 735 OEM 735

MOTOR DE LOCOMOTORA

3512C 3512B 3508B

UNIDAD POT HIDR MÓV OEM

336MHPU

CARGADOR DE CADENAS

973 973K

EXCAVADORA DE RUEDAS

W345C MH

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido