Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón539-5786: Cucharón de uso general
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general

Punta de acero templado de tamaño Cat® J350 para cucharones de uso general

Marca: Cat

Imágenes del producto
539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general
539-5786: Cucharón de uso general

Punta de acero templado de tamaño Cat® J350 para cucharones de uso general

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 539-5786

Descripción:
Las piezas de servicio general Cat® ofrecen un precio de compra inicial razonable con una vida útil competitiva en comparación con los estándares de la industria para aplicaciones específicas.

Atributos:
Las piezas de servicio general están respaldadas por la garantía de piezas Cat® estándar.
Las piezas de servicio general cumplen las expectativas de la industria en cuanto a durabilidad y tecnología.

Aplicación:
Las piezas de servicio general están diseñadas para aplicaciones moderadas, ligeras y para un menor uso.
Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 539-5786

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 10.079
Size: J350
Rear Width (mm): 102.0
Front Width (in): 1.181
Front Width (mm): 30.0
Shape: Rock Chisel
Rear Width (in): 4.016
Series: J Series
Rear Height (mm): 115.8
Overall Length (mm): 256.0
Rear Height (in): 4.559
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 539-5786

CUCHARÓN

BUCKET

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido