InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire del motor y componentes541-3410: Elemento de aceite hidráulico
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire del motor y componentes541-3410: Elemento de aceite hidráulico
541-3410: Elemento de aceite hidráulico

Elemento de aceite hidráulico Cat®, acero, longitud total 465 mm, sistemas hidráulicos

Marca: Cat

Imágenes del producto
541-3410: Elemento de aceite hidráulico
541-3410: Elemento de aceite hidráulico
541-3410: Elemento de aceite hidráulico

Elemento de aceite hidráulico Cat®, acero, longitud total 465 mm, sistemas hidráulicos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 541-3410

Descripción:
La pieza No. 541-3410 es un elemento de aceite hidráulico de cartucho. Está hecho de acero. Se usa en grupos de tanques de filtro de aceite hidráulico. Los filtros Cat proporcionan mayor control de la contaminación sin reducir la capacidad de retención de suciedad.

Atributos:
• El material de filtro ofrece una protección insuperable.
• Mayor capacidad de retención de residuos.
• Mayor resistencia al colapso.
• Material: Acero.
• Tipo: Cartucho.

Aplicación:
• Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su Distribuidor Cat local para obtener más información.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 541-3410

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Tipo: Cartucho
Longitud total (pulg): 18.31
Diámetro general (mm): 129.0
Diámetro general (pulg): 5.08
Longitud total (mm): 465.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 541-3410

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3022 MH3024

EXCAVADORA

MH3022 MH3024

EXCAVADORA DE RUEDAS

M314-07 M322 M313-07 M320 M314 MH3026 M315 M318 M319 M316 M317

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido