Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Marca: Cat

Imágenes del producto
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Marca: Cat

DISCONTINUADA
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 541-4631

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Retention System: PPR2
Track Pitch (mm): 190.0
Track Pitch (in): 7.48
Link Outside Spread (mm): 167.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 38
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.646
Rail To Bushing OD (in): 1.496
Bushing OD (in): 2.559
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 6.579
Number of Sections: 47
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 42.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.8
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.8
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.685
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 227.2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 80.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.756
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.181
Link Height (mm): 119
Pin Length (in): 8.945
Link Inside Spread Roller (mm): 90.8
Link Height (in): 4.685
Master Bolt Thread: 0.75
Number of Track Sections: 47.0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.575
Master Link Type: 5 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 541-4631

TRACTOR DE CADENAS

D6N LGP D6M D6N D5H D6N XL

Ver más
Comparar piezas alternativas
Track Pitch (in)
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
Descripción
541-4631
Esta pieza:
541-4631: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

7.48

2.677

6.646

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

650-3504
Esta pieza:
650-3504: 47 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena

7.48

2.677

6.646

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Piezas relacionadas
541-4629: Eslabón de la cadena de servicio pesado
541-4629: Eslabón de la cadena de servicio pesado

Eslabón de la cadena del tren de rodaje Cat® con 40 uniones selladas con sellado, lubricación y retención firme del pasador

Revise el precio
650-3500: 40 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
650-3500: 40 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Revise el precio
650-3507: 47 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
650-3507: 47 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena

Cat® Link Assembly GLT4, 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch, Wear Sensor

Revise el precio
650-3505: Conjunto de eslabón
650-3505: Conjunto de eslabón

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch, Wear Sensor

Revise el precio
541-4630: Conjunto de eslabón de cadena
541-4630: Conjunto de eslabón de cadena

Eslabón de la cadena del tren de rodaje Cat® con 46 uniones, lubricación sellada y retención firme del pasador

Revise el precio
650-3503: 46 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
650-3503: 46 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Revise el precio
650-3506: Conjunto de eslabón
650-3506: Conjunto de eslabón

Cat® Link Assembly GLT4, 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch, Wear Sensor

Revise el precio
541-4629
541-4629: Eslabón de la cadena de servicio pesado
Revise el precio
650-3500
650-3500: 40 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
Revise el precio
650-3507
650-3507: 47 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
Revise el precio
650-3505
650-3505: Conjunto de eslabón
Revise el precio
541-4630
541-4630: Conjunto de eslabón de cadena
Revise el precio
650-3503
650-3503: 46 Articulaciones Garra Zapata Enlace de cadena
Revise el precio
650-3506
650-3506: Conjunto de eslabón
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido