Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces541-6340: Bombilla 9V, 32V
InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces541-6340: Bombilla 9V, 32V
541-6340: Bombilla 9V, 32V

Lámpara de inundación Cat® de 9Voltios, 32Voltios utilizada en Área de Trabajo

Marca: Cat

Imágenes del producto
541-6340: Bombilla 9V, 32V
541-6340: Bombilla 9V, 32V

Lámpara de inundación Cat® de 9Voltios, 32Voltios utilizada en Área de Trabajo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 541-6340

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Voltaje (voltios): 9-32
Patrón de lente: Reflector
Tipo de montaje: Suspendido, Vertical, Derecho, Izquierdo
Tipo de conector: DT de 2 clavijas
Longitud (mm): 70.0
Ancho (mm): 38.0
Altura (mm): 93.0
Longitud (pulg): 2.8
Ancho (pulg): 1.5
Altura (pulg): 3.7
Material: Carbon Steel,Polyamide Plastic,Alloy Aluminum,Sealants / Adhesives Adhesive
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 541-6340

TALADORA APILADORA DE CADENAS

522 521

CAMIÓN ARTICULADO

730 EJECTOR 725 730 735

MÓDULO DE POTENCIA

XQ2280

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516H

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3050

PRODUCTOS FORESTALES

548 558 FM528 LL FM528

CARGADOR DE RUEDAS

980 XE 962 982XE 966 972 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980XE 972XE 950 982 XE

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3516C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330 MHPU

MOTONIVELADORA

18M3 12M 3 16 120 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 160 160M 3 150 160M 3 AWD 140 16GC

EXCAVADORA

340 313 GC MH3295 352 350 355 FM548 320 326 330 GC 325 323 315 GC 319 MH3040 330 340MHPU 335 336 MH3022 MH3024 395 317 315 313 FM558 OTHER 374 317 GC 330GC 320 GC

EXCAVADORA DE RUEDAS

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M314-07

TRACTOR DE CADENAS

D9 D8 D7 D10 D11 D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido