Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de mangueras541-7091: Manguera de manguito a granel
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de mangueras541-7091: Manguera de manguito a granel
541-7091: Manguera de manguito a granel

Manguito a granel Cat® para mazo de cables & líneas hidráulicas

Marca: Cat

Longitud personalizada
Imágenes del producto
541-7091: Manguera de manguito a granel
541-7091: Manguera de manguito a granel
541-7091: Manguera de manguito a granel
541-7091: Manguera de manguito a granel
541-7091: Manguera de manguito a granel

Manguito a granel Cat® para mazo de cables & líneas hidráulicas

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 541-7091
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 541-7091

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G R2900 XE R1700 XE R1700

REGLÓN DE ASFALTO

SE34VT SE34V

COMPACTADOR DE ASFALTO

CW16 CB16 CB15 CB13 CB10 CB8 CB7

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308 309 307 308E2 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB10 CB-66B CB7 CD-44B CB-534D CB-64B CB-564D CB-44B CB-68B CB-434D CD-54B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420XE 415 416 426 428 424 420 434 430 432 426 F2 444

ROTADOR DE INCLINACIÓN

TRS23

ACOPLADOR RÁPIDO

TRS23

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

914K 914M 914 910 903 902 910K 910M

CARGADOR DE RUEDAS

962 908 907 906 950

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD60 AD63 AD45

COMPACTADOR

CB8 CB7 CD10 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

MOTONIVELADORA

12M 404F-22 14 120M 160M 140M 14M

MINICARGADOR

272D XHP 249D3 226D3 272D 232D3 236D3

MOTOR - MÁQUINA

C32

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW-16 CW34 CW12 CW-34

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH1255 TH0842 TH1055 TH0642

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

249D3 299D 299D2 XHP 299D XHP 239D3 299D2

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D AP1055 AP-1055E AP655 BG600D BG555E AP-1000E AP-555E AP-600D AP355F BG655D BG1000E AP300F AP-500E BG1055E BG500E AP1000

HERRAMIENTA

TRS26 TRS20 TRS17 TRS12

CARGADOR TODOTERRENO

297D XHP 297D

TRACTOR DE CADENAS

D5

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido