Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior

Manguera Cat® para líneas de aceite del enfriador de aceite hidráulico del convertidor de par y del tren de transmisión

Marca: Cat

Longitud personalizada
Imágenes del producto
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior
541-7171: Manguera a granel de 63,50 mm de diámetro interior

Manguera Cat® para líneas de aceite del enfriador de aceite hidráulico del convertidor de par y del tren de transmisión

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 541-7171

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 2.5
Bulk Unit of Measure: CM
Diámetro interno (mm): 63.5
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -40
Diámetro exterior (pulg): 3.11
Diámetro exterior (mm): 79.0
Presión de trabajo (kPa): 1,050.0
Presión de trabajo (lb/pulg²): 152.0
Temperatura de operación: De -40 °C a 120 °C
Material: Caucho
Aplicación: Resistencia al aceite
Capacidad de presión (lb/pulg²): 4,200.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 541-7171

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R3000H R1700 R2900G R2900

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825G 825K

CARGADOR DE RUEDAS

980K HLG 980G II 972H 980H 980K 986 988GC 966H 994K 986K 995

MOTOTRAÍLLA

657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K

MOTONIVELADORA

12K 160 120 160K 140K 16H 140K 2 140

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 777 775 789D 773 793F 789 785 793

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 834K 824 824G 824K

TRACTOR DE RUEDAS

631K 621K OEM 637K 651

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836K 826G 826K 836 826

CAMIÓN

785 793F CMD 775G 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 785G 773G 793F 775G LRC 773G OEM 789D 777G

TRACTOR DE CADENAS

D7R

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido