Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo

Cat® Drain for radiator and hydraulic oil cooler

Marca: Cat

Imágenes del producto
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo
547-6150: Drenaje de 62 mm de largo

Cat® Drain for radiator and hydraulic oil cooler

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 547-6150

The Drain for the radiator and hydraulic oil cooler is a critical component that allows for the efficient draining of coolant from the radiator and hydraulic oil from the oil cooler. It provides a convenient and reliable means of removing fluids during maintenance or repair procedures. The drain is designed to withstand the harsh conditions and high temperatures associated with the cooling system and hydraulic oil circuit.

Attributes :
• Durable construction to withstand the corrosive nature of coolants and hydraulic oils.
• Reliable and leak-free operation for efficient fluid drainage.
• Prevent clogging and ensure smooth flow of fluids during drainage.
• Clear markings or indicators for easy identification and operation of the drain.

Applications :
The Drain is located at the lowest point of the cooling system, allowing for efficient drainage of coolant from the radiator and hydraulic oil from the oil cooler.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 547-6150
Material: Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 547-6150

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

OTHER

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 305 306.5 308.5 308 307.5 309 306 307 305.5 CR 305.5 GC 305 CR 310

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3032 MH3040

CARGADOR DE RUEDAS

966 GC

PRODUCTOS FORESTALES

548 558

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330 MHPU

EXCAVADORA

320 326 GC 313 GX 326 330 GC 316 GC 325 318 GC 323 326GC 315 GC 313 GC FM558 323 GC MH3040 323GC 330 312 GX 333 GC 315 313 312 GC FM548 330GC 320 GC

EXCAVADORA DE RUEDAS

MH3040 M315GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido