InicioTren de impulsiónMando finalPlacas del mando final555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
InicioTren de impulsiónMando finalPlacas del mando final555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión

La plancha, placa del extremo del embrague de la transmisión Cat® proporciona un soporte estructural y una alineación precisa para el embrague.

Marca: Cat

Imágenes del producto
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión
555-1701: 200,48 mm de diámetro exterior de la plancha, placa del embrague de la transmisión

La plancha, placa del extremo del embrague de la transmisión Cat® proporciona un soporte estructural y una alineación precisa para el embrague.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 555-1701

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 200.81
Diámetro interno (mm): 140.0
Grosor (mm): 17.5
Diámetro exterior (pulg): 7.9059
Diámetro interno (pulg): 5.5118
Grosor (pulg): 0.6889
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 555-1701

MOTONIVELADORA

16GC 16M 18M3 16M3 14M 14M-3 14M3 16 14 18

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido