Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico Cat® para usar en las máquinas de carga, acarreo y descarga, dimensiones: 733 × 815 × 85 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico
558-1695: Enfriador de aceite hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico Cat® para usar en las máquinas de carga, acarreo y descarga, dimensiones: 733 × 815 × 85 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 558-1695

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero o aluminio
Longitud total (mm): 733.0
Ancho total (mm): 815.0
Altura total (mm): 85.0
Longitud total (pulg): 28.9
Ancho total (pulg): 32.1
Altura total (pulg): 3.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 558-1695

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido