InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Imágenes del producto
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón
570-3240: Zapata de cadenas de eslabón

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 570-3240

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de pozo: Redondo
Tipo de eslabón maestro: Eslabón Maestro De 1 Dientes
Ancho de la zapata (mm): 915.0
BRAZO: No
Rosca del perno maestro: M36
Número de garras: Sencillo
Desplazamiento: No corresponde
Rosca del perno de la cadena: 1,375
Recortado:
Tipo de zapata: Es
Tipo de sello y lubricante: SALT
Número de secciones de cadena: 41.0
Sistema de endurecimiento de cadenas: No corresponde
Tipo de cadena lubricada con grasa: No corresponde
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36.024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 570-3240

TRACTOR DE CADENAS

D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido