Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor

Cuña Cat® (Grupo del Varillaje del Cucharón)

Marca: Cat

Imágenes del producto
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor
576-4467: Calce de acero de 0,5 mm de grosor

Cuña Cat® (Grupo del Varillaje del Cucharón)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 576-4467

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Washer Type: Flat
Diámetro exterior (pulg): 1.969
Diámetro exterior (mm): 50.0
Diámetro interno (mm): 32.0
Diámetro interno (pulg): 1.26
Grosor (mm): 0.5
Coating: Zinc
Grosor (pulg): 0.02
Material: Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Peso aprox. (kg): 0.01
Peso aprox. (lb): 0.01
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 576-4467

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.6 301.5

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido