Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera593-7431: MANGUERA
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera593-7431: MANGUERA
593-7431: MANGUERA

Presión media reforzada con textil

Marca: Cat

Longitud personalizada
Imágenes del producto
593-7431: MANGUERA
593-7431: MANGUERA
593-7431: MANGUERA
593-7431: MANGUERA
593-7431: MANGUERA

Presión media reforzada con textil

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 593-7431

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Capacidad de presión (lb/pulg²): 62,800.0
Bulk Unit of Measure: CM
Diámetro interno (pulg): 0.37
Diámetro interno (mm): 9.52
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -6
Diámetro exterior (pulg): 0.66
Diámetro exterior (mm): 16.8
Presión de trabajo (kPa): 15,700.0
Presión de trabajo (lb/pulg²): 2,277.0
Temperatura de operación: De -40 °C a 93 °C
Material: Termoplástico
Aplicación: Fluidos a base de petróleo
SAE: SAE 100R7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 593-7431

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 834K

CARGADOR DE RUEDAS

993K 993 988K 988 988K XE 988 XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido