InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras5D-9561: Cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras5D-9561: Cuchilla
5D-9561: Cuchilla

Cuchilla de 16 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
5D-9561: Cuchilla
5D-9561: Cuchilla
5D-9561: Cuchilla
5D-9561: Cuchilla
5D-9561: Cuchilla

Cuchilla de 16 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5D-9561

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Dientes: No Dentado
Grosor (pulg): 0.626
Machine (Máquina): Motoniveladora
Material: Templado total (DH2)
Grosor (mm): 15.9
Ancho (mm): 203.2
Hole Spacing (in): 6.0
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,131.2
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83.906
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5D-9561

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 12G 120H ES 120H 143H 16 135H 160H 163H NA 160G 140H 163H 12F 135H NA 120H NA 12H ES 140H ES 14E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido