InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior
5E-8769: Sello anular de 94,97 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5E-8769

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 1.78
Material: FKM: fluoroelastómero,FKM (75),FKM,Caucho de fluoroelastómero (FKM)
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.07
Diámetro interno (mm): 94.97
Diámetro interno (pulg): 3.739
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 044
Compatible con: Lubricantes diéster; hidrocarburos halogenados (por encima de 100 °C ); juego de alta resistencia a la compresión; fluidos a base de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5E-8769

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400 RM-350B RM-300 RM-500

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CP-323C CP-533C CS-573C CS-583 CS-533C CS-323C CB-434 CS-563 CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C CP-533

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

160K 140K

MOTOR DE CAMIÓN

C7 C9 C-9 C11 C13 C15

CHALLENGER

65C 65E 85C 65D 85E 85D 70C 75D 75C 75E 95E

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C13 C18 C11 C9

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM312 PM313 PM310 PM-201 PM-565 PM-565B

MOTOR

C9.3

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B C9 C18 C11 C13 C15 C9.3

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW-14 PS-200B PS-150C PS-150B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM400 RM-350B RR-250

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655C BG-230D BG-2455D BG-2455C AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 AP-1055B AP-1055D AP-1050 BG-240C BG-260D AP-900B BG-260C AP-1000 BG-2255C AP-1000B AP-1000D BG-225C BG-245C

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH210 TH215

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido