InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito5J-6611: Cojinete de manguito (buje)
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito5J-6611: Cojinete de manguito (buje)
5J-6611: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
5J-6611: Cojinete de manguito (buje)
5J-6611: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5J-6611

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 96.0
Diámetro interno (pulg): 3.76
Diámetro exterior (mm): 108.0
Diámetro exterior (pulg): 4.26
Longitud total (mm): 139.0
Longitud total (pulg): 5.46
Material: Acero,ACERO
Tipo: Manguito Recto
Diámetro exterior aproximado (mm): 108.0
Orificios cruzados: No
Longitud total aproximada: (mm): 88.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 96.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5J-6611

TRACTOR DE RUEDAS

627 621 623 615C 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 615 615C II 621R 621E 623G 621F 623H 623E 623F 611 621G 621H 621S

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K 621 621E 621B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido