InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo
5L-3979: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 952 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5L-3979

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 37.48
Ancho de la correa (mm): 12.7
Tipo de correa: Correas Trapeciales Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.5
Longitud de la correa (mm): 952.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5L-3979

MOTOR DE GAS

G3306B G3304B G3304 G3306

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

302.5

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M 906H2 908H2 908 906M 907H2 907M

CARGADOR DE RUEDAS

908K 908M 907K 906K 906M

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

G3306B

GENERADOR

SR4

MINICARGADOR

289D3 246D 262D3 279D3 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D

MÓDULO DE POTENCIA

XQG135

GRUPO ELECTRÓGENO

G3306

MOTOR MARINO

D333C 3304 3306 3304B D330C 3306B

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D333C C-9 D330C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3304 3304B 3306B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP355 AP300 AP355F AP300F

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

289D 289D3 259D3 279D3 259D 279D

CARGADOR TODOTERRENO

257D 277D 257D3 287D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido