InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios

Sello de labio

Marca: Cat

Imágenes del producto
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios
5M-9735: 31,75 mm Diámetro del eje Sello de labios

Sello de labio

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5M-9735
Diámetro del eje (mm): 32.0
Diámetro de la perforación (mm): 52.0
Material de sellado principal: Caucho
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5M-9735

TRACTOR TOPADOR

10SU 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 10U 8A 9SU 8SU

CAMIÓN PARA CANTERAS

775D 775B 773E 771D 771C

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 815

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD55 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

627 666B 621E 621B 657E 657B 637G 637B 637D 666 627G 627B 637 657

MOTONIVELADORA

16 140G 16G 140 14G 14E 12G 24H 120 12F 12E

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

528

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B 824C 814

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651B 651E 627 621 623 637 631D 631E 631C 631G 641 651 657 666 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621E 621F 633D 621G 639D 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 816 826C

CONTROL HIDRÁULICO

183B

MOTOR INDUSTRIAL

D348 D349 D346

MOTOR VEHICULAR

D346 D348

CAMIÓN

773G LRC 69D 773E 773D 773G 773F 773G OEM 773B 775G 775F 775E 775D 775G OEM 769 773 777 775G LRC 769B 769D 769C

EXCAVADORA

375-A L 235 375-A 245 245D 245B

TRACTOR DE CADENAS

D6R III D7R LGP D8 GC D6R XL D6R II D8GC D6C D6R D6T D7R D7F D7G D5 D8R D8K D8L D8N D8H D9E D9G D6R STD D9R D8R II D9L D9N D9H D10N D10R D7R XR

DESGARRADOR

8D 10 9 8

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900 R3000H R2900G

CABRESTANTE

57H 59N 59L 58L 59

CARGADOR DE RUEDAS

992 988B 966C 980F II 980B 992D 992B 980C 992C 980F

CAMIÓN EXPULSOR

D400E II

EXCAVADORA DE MINERÍA

5110B

TIENDETUBOS

587R 578 561C 583R 572F 572G 583K 583H 571G 571F 589 594H 594

CAMIÓN DE OBRAS

775 773 D10R

CAMIÓN ARTICULADO

D350E II D400E II

MOTOR MARINO

D349 D346 D348

CARGADOR DE CADENAS

983 983B 973C 973D 977H 977K 955H 955K

TRACTOR

772 776 768C 768B 772B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido