InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
Póngase en contacto con su distribuidor antes de realizar la compra.

Sello

Marca: Cat

Longitud personalizada
Imágenes del producto
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
5P-5933: Sello de estanqueidad de 15,88 mm de espesor
Póngase en contacto con su distribuidor antes de realizar la compra.

Sello

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-5933

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor de sección transversal (mm): 15,880.0
Adhesivo:
Ancho de sección transversal (mm): 38,100.0
Grosor de sección transversal (pulg): 625.2
Material: CR: caucho expandido de cloropreno,Caucho de cloropreno (CR)
Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
Ancho de sección transversal (pulg): 1,500.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-5933

TRACTOR TOPADOR

814S

DESGARRADOR

953 963 943

CARGADOR DE CADENAS

943 963 931 953 973

EXCAVADORA

225

TRACTOR DE CADENAS

D6T D10T2 D10T D6 XE D6C D3 D6XE D6

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido