Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSuministros para el tallerHerramientasLlaves5P-7320: Llave
InicioSuministros para el tallerHerramientasLlaves5P-7320: Llave
5P-7320: Llave

Cat® Flank Drive Boxocket Slug Wrench Apply and remove high-torque fasteners, ensuring a secure grip and reducing fastener damage

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-7320: Llave
5P-7320: Llave

Cat® Flank Drive Boxocket Slug Wrench Apply and remove high-torque fasteners, ensuring a secure grip and reducing fastener damage

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 5P-7320

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 194.06
Length (in): 7.64
Thickness (mm): 31.75
Thickness (in): 1.25
Hex Size (mm): 38.1
Hex Size (in): 1.5
Weight (kg): 1.225
Weight (lb): 2.701
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Tamaño (pulg): 1,50
Tamaño (mm): 38,1
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido