Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma5P-7703: Arandela de goma dividida
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma5P-7703: Arandela de goma dividida
5P-7703: Arandela de goma dividida

Arandelas de goma dividida Cat® para el sistema de frenos

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-7703: Arandela de goma dividida
5P-7703: Arandela de goma dividida
5P-7703: Arandela de goma dividida
5P-7703: Arandela de goma dividida
5P-7703: Arandela de goma dividida

Arandelas de goma dividida Cat® para el sistema de frenos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-7703

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Caucho
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 2.56
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 65.0
Ancho de la muesca: A (pulg): 2,05
Ancho de la muesca: A (mm): 52
Longitud (mm): 62.0
Diámetro interno (pulg): 2.05
Diámetro interno (mm): 52.0
Diámetro (mm): 62.0
Material: Caucho
Ancho (mm): 52.0
Diámetro exterior (pulg): 2.72
Diámetro exterior (mm): 69.0
Longitud (pulg): 2.441
Longitud total (pulg): 2.44
Longitud total (mm): 62.0
Diámetro (pulg): 2.559
Ancho (pulg): 2.047
Tipo: Fisura
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-7703

TRACTOR TOPADOR

9SU 11SU 8S 9U 10C 11U 10S 10U 8A

TALADORA APILADORA DE CADENAS

2390 2391 2290 2491 511 522 521 532

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6200 MD6250

PALA HIDRÁULICA

6020 6030 6020B 6060

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 775D 773E 771D 772G 770G

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

903C2 903D

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825K

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 637 627K LRC 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 631G 657G 657E 637K 637G

MOTONIVELADORA

24 14 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 24M 14M3 160M 140M 3 AWD 14M-3

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 844H 844K 834 844 834H 834K 854 824K 824

MINICARGADOR

252B3 262C2 236 236B3 272C 248 246 262 252 262B 262C 252B 268B 256C 246B 246C 248B 236B

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 615C II 631D 631E 631G 615 651 623G 623H 633D 657G 621G 621H 639D 627G 627H 637G 637D 637E 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 836H 836K 826K

GRUPO ELECTRÓGENO

G3412 DG125 DG100 C32 DG150 DG80

MÓDULO DE POTENCIA

XQC1600

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 775E 789C 789D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 769D 785 793 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 785G 773D 773G 797F 773F 773G OEM 785C 797B 795F AC MT4400D AC 772 770 777 775G LRC

EXCAVADORA

349D L 336F XE 345D 315 336F L XE 325C 336E H 336F LN XE 345D L 336F LNXE 245D 336E LH 336E LNH 345D L VG

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

289C 279C2 299C 289C2 279C

TRACTOR DE CADENAS

D6G2 LGP D10 D11 D6F SR D6E D6G D6H D7E D6G SR D11N D11R D11T D8L D9T D9N D6G2 XL D7E LGP

CISTERNA

SPF743

CARGADOR TODOTERRENO

287C2 277B 277C 277C2 267B 267 287 277 297C 287C 287B

DESGARRADOR

9 8 11 10

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H R1700G R3000H R1700 II R2900G R1600 R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE

CABRESTANTE

59N 59L 58L

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM800

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 972G 988 XE 950G 962G 986H 980XE 988G 988H 988K 966D 966E 966G 962G II 990 II 980 982 950G II 980GC 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 982 XE 980F II 980 XE 990K 990H 972G II 993K 992D 980C 992C 980F 980H 980G 992G 980L 992K 980M 994F 994D 994K 994H 966G II 982M

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

CAMIÓN EXPULSOR

740B D400E II 740 730

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5230 5130B

WIDE BODY TRUCK

707

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70

TIENDETUBOS

578 583R 589

CAMIÓN DE OBRAS

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 789 785 793 798 D10R

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 560B 570B 580B 550 570 580

CAMIÓN ARTICULADO

725C D20D D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250D D250B D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D400E II D300E II D300E D300D D300B 725C2 D400E 740C 740B D400D 740 GC 745C D400 725 D40D 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

AUXILIAR MARINO

C32B

MOTOR

C32 MARINE 3512B 3516E

MOTOR MARINO

C32 C32 MARINE

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G IT62G II

CARGADOR DE CADENAS

973 963B

TRACTOR

784C 776 776D 776C 776B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM600

MOTOR REMAN

3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido