InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble

Adaptador recto para transporte de fluidos (37 grados a NPTF)

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble
5P-8018: Adaptador de unión giratoria abocinada con cabeza hexagonal doble

Adaptador recto para transporte de fluidos (37 grados a NPTF)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-8018

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Recto
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Tipo de conector: -8 JIC de 37° a NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Descripción del material: Enchapado de acero
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Longitud (mm): 42.0
Tamaño hexagonal (mm): 22.0
Rosca: 3/4-16; 3/8-18 NPTF
Longitud (pulg): 1.65
Tamaño hexagonal (pulg): 0.87
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-8018

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300 R1600 R2900G R1700G R1300G R3000H R2900 R1300G II R1600G R1600H

TRACTOR DE RUEDAS

613C II 657E 651E

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD55 AD30

CORTADOR DE TRONCOS

227

MOTOTRAÍLLA

623G 637E

EXCAVADORA

229 225 245 231D 225B 235B 225D 235C 235D 235

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido