InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio

Junta de labios de 12,7 mm de espesor Cat® para bomba de engranajes motriz

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio
5P-9597: Diámetro exterior 58,79 mm Junta tipo labio

Junta de labios de 12,7 mm de espesor Cat® para bomba de engranajes motriz

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-9597

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (pulg): 2.315
Diámetro exterior (mm): 58.79
Material de sellado principal: FKM
Tipo de sello: Tipo Labio
Diámetro del eje (pulg): 1.5
Diámetro del eje (mm): 38.1
Ancho (pulg): 0.5
Ancho (mm): 12.7
Material: Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Plastic Plastic,Stainless Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-9597

TRACTOR TOPADOR

10C 10S 10U

DESGARRADOR

10

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 637G 637D 637E 631D 631E 631G

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 988F 992D 992B 992C 992

CAMIÓN

785 789 793 793B 789C 789B 785C 785B

TRACTOR

784C 784B

TRACTOR DE CADENAS

D10N D10R D10T D10

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido