Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Imágenes del producto
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas
5R-0419: Perno, cabeza de 12 puntas

Perno con cabeza de 12 puntas

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5R-0419

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.375
Bolt Length (mm): 34.92
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0.139
Longitud de asa (mm): 3.53
Material: Acero de carbono
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5R-0419

CAMIÓN DE OBRAS

789D

MOTOR DE PETRÓLEO

3512C 3512B

TRACTOR DE RUEDAS

627 621 650B 623 639D 633E II 627B 627E 623B 627F 637 631D 651B 631E 623E 623F 631C 651E 660B 621B 633C 657E 637D 657B 637E 621E 621F 633D 641B 666B 621S

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D300E D300D D300B D400E D250E D250D D250B D40D D400D D25D D25C D350E D350D D350C D30C D30D D250E II D300E II

CAMIÓN

793D 789D

MOTOTRAÍLLA

666 666B 627 627F 623E 639D 627B 627E 637 621E 657 637E 657E 637D 657B

MOTOR DE CAMIÓN

3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido