InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena601-4080: Track Group
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena601-4080: Track Group
601-4080: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Imágenes del producto
601-4080: Track Group
601-4080: Track Group
601-4080: Track Group
601-4080: Track Group
601-4080: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 601-4080

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bushing Inside Diameter (in): 4.331
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bushing Inside Diameter (mm): 110
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Shoe Width (in): 27.953
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 710.0
Number of Track Sections: 41.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 601-4080

TRACTOR DE CADENAS

D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido