Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosKits de tornillería606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
InicioTornillería, sellos e insumosKits de tornillería606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)

Kit de arandelas: 6 tamaños, 6 grosores surtidos, 9 números de pieza, 150 piezas, arandelas duras, recubrimiento de zinc lamelar

Marca: Cat

Imágenes del producto
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)
606-0849: Kit de tornillería de arandela (tamaños pequeños)

Kit de arandelas: 6 tamaños, 6 grosores surtidos, 9 números de pieza, 150 piezas, arandelas duras, recubrimiento de zinc lamelar

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 20
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 20
198-4778: Arandela dura de 12 mm de grosor
198-4778: Arandela dura de 12 mm de grosorCantidad: 4
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosorCantidad: 20
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 20
198-4777: Arandela dura de 10 mm de grosor
198-4777: Arandela dura de 10 mm de grosorCantidad: 4
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 20
7X-7729: Arandela dura de 3 mm de grosor
7X-7729: Arandela dura de 3 mm de grosorCantidad: 20
5P-1076: Arandela dura de 13,5 mm de diámetro interior
5P-1076: Arandela dura de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 20
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 606-0849

Descripción: Los kits de tornillería de uso general Cat® proporcionan la máxima comodidad a los tamaños de tornillería de uso común, lo que reduce la necesidad de pedir componentes de tornillería individuales. El kit se suministra en un recipiente de plástico resistente y bien organizado con compartimentos individuales y se puede trabar para su almacenamiento y protección contra la contaminación. Atributos: La tornillería Cat® se fabrica de acuerdo con los requisitos específicos de materiales y recubrimientos para formar un sistema de unión empernada sin concesiones en los motores y máquinas Cat a fin de proporcionar un rendimiento confiable en las aplicaciones más exigentes. La tornillería Cat es la mejor solución para sus necesidades de sujetadores y tornillería Cat y de otros equipos móviles. Proteja su inversión con tornillería Cat original. Aplicación: La tornillería se usa en uniones empernadas en motores y máquinas Cat.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 606-0849

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Recubrimiento: El Escama De Zinc Ofrece Protección Contra La Corrosión Media A Alta Y Rendimiento Del Conjunto Repetible A Través De La Lubricación Incorporada. Resistencia A La Niebla Salina De 720 Horas Al Óxido Rojo. Color Del Revestimiento: Negro (m12 Y Más Pequeño).
Acabado: Zinc lamelar
Notas acerca de acabados: Caterpillar está cambiando el acabado de electrodeposición de zinc a uno de zinc lamelar para muchas de las arandelas. Con el nuevo recubrimiento, se mejora la protección contra la corrosión a 720 horas. Hasta que se termine el suministro del acabado actual, puede recibir cualquier acabado debido al proceso de agotamiento.
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M6, M8, M10, M12
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 5/16, 3/8, 1/2
Grosor (mm): 2.0
Endurecido:
Descripción del material: Acero endurecido
Tipo de arandela: Arandela Plana
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 606-0849

MOTONIVELADORA

140

EXCAVADORA

320

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 259B3 259D3

TRACTOR DE CADENAS

D6R II D8

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido