Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio607-3675: Correa ondulada
Inicio607-3675: Correa ondulada
607-3675: Correa ondulada

Correa ondulada Cat®, 8 nervaduras, longitud eficaz: 3.150 mm (124,0"), perfil de la correa: PK

Marca: Cat

Imágenes del producto
607-3675: Correa ondulada
607-3675: Correa ondulada
607-3675: Correa ondulada
607-3675: Correa ondulada
607-3675: Correa ondulada

Correa ondulada Cat®, 8 nervaduras, longitud eficaz: 3.150 mm (124,0"), perfil de la correa: PK

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 607-3675

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Correa Ondulada
Longitud de la correa (mm): 3,150.0
Ancho de la correa (mm): 28.0
Cant. de bandas: 8.0
Longitud de la correa (pulg): 124.0
Ancho de la correa (pulg): 1.1
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 607-3675

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400

CARGADOR DE RUEDAS

972 XE 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM400

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido