Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio634-1312: Diesel Exhaust Fluid Tank Group
Inicio634-1312: Diesel Exhaust Fluid Tank Group
634-1312: Diesel Exhaust Fluid Tank Group

Cat® Diesel Exhaust Fluid Tank Group (Tank Group)

Marca: Cat

fallback-image
634-1312: Diesel Exhaust Fluid Tank Group

Cat® Diesel Exhaust Fluid Tank Group (Tank Group)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 634-1312

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 356.2
Length (in): 14.024
Height (mm): 776.0
Height (in): 30.551
Width (mm): 329.0
Width (in): 12.953
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 634-1312

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH357D TH514D TL1255 TH3510D TL642D TL943D TL1055 TL943 TH408D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido