Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad646-2850: KIT DE ESCOBILLA: CANALETA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad646-2850: KIT DE ESCOBILLA: CANALETA
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

636-8533: Placa de cepillo de canalón de diámetro exterior de 360 mm
636-8533: Placa de cepillo de canalón de diámetro exterior de 360 mmCantidad: 1
6V-8943: Adaptador: reductor
6V-8943: Adaptador: reductorCantidad: 1
169-2820: Cadena de eslabón de la desbrozadora
169-2820: Cadena de eslabón de la desbrozadoraCantidad: 1
6V-9746: Sello anular 90A NBR de 1,78 x 18,94 mm
6V-9746: Sello anular 90A NBR de 1,78 x 18,94 mmCantidad: 1
228-7091: Sello anular de 19,28 mm de diámetro exterior
228-7091: Sello anular de 19,28 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
7K-1181: Correa para cables de 387,00 mm de longitud
7K-1181: Correa para cables de 387,00 mm de longitudCantidad: 3
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 2
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mm
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mmCantidad: 13
235-5729: Válvula de bola de tres vías de 1 5/16" × 1 3/16
235-5729: Válvula de bola de tres vías de 1 5/16" × 1 3/16Cantidad: 1
646-2842: Soporte de desbrozadora
646-2842: Soporte de desbrozadoraCantidad: 1
264-9519: Cadena de protección trasera de la desbrozadora de 20 eslabones
264-9519: Cadena de protección trasera de la desbrozadora de 20 eslabonesCantidad: 1
541-6625: Pinza de lazo de 27 mm de diámetro exterior del tubo
541-6625: Pinza de lazo de 27 mm de diámetro exterior del tuboCantidad: 1
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
5P-4116: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-6912: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-6912: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 6
646-2836: Soporte de desbrozadora
646-2836: Soporte de desbrozadoraCantidad: 1
636-8532: Escobilla de alambre de cuneta
636-8532: Escobilla de alambre de cunetaCantidad: 1
148-8315: 148-8315 Conector
148-8315: 148-8315 ConectorCantidad: 2
6V-9853: Adaptador de codo ORFS de 90 grados
6V-9853: Adaptador de codo ORFS de 90 gradosCantidad: 1
178-3620: Correa doble para cables de 488 mm de largo
178-3620: Correa doble para cables de 488 mm de largoCantidad: 1
148-8339: 148-8339 Conjunto de conector
148-8339: 148-8339 Conjunto de conectorCantidad: 1
6V-9189: Contratuerca de cono M8 × 1,25 mm
6V-9189: Contratuerca de cono M8 × 1,25 mmCantidad: 6
6D-4244: Broche de circuito de tubo simple de 22,22 mm de diámetro interior
6D-4244: Broche de circuito de tubo simple de 22,22 mm de diámetro interiorCantidad: 2
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 14
8T-4189: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-4189: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 1
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 17
Se muestran 1 a 25 de 25
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 646-2850
Advertencia:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones para el número de pieza 646-2850

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 646-2850

CEPILLO

BU115 BU121 BU118

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido