InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud

Prisionero completamente roscado (varilla)

Marca: Cat

Imágenes del producto
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud
6D-1915: Tornillo de bloqueo cónico de acero de 97 mm de longitud

Prisionero completamente roscado (varilla)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6D-1915

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de prisionero: Prisionero Completamente Roscado (varilla)
Material: ACERO
Longitud total (pulg): 3.82
Tamaño de rosca del prisionero (pulg): 3/4-10
Recubrimiento: Fosfato De Zinc Y Aceite
Grade: Plain finish
Tamaño de rosca (mm): 0,750
Longitud total (mm): 96.8375
Rosca: Rosca gruesa UNC
Descripción del material: Clase 10,9 ISO o el equivalente de J429 SAE grado 8
Paso de rosca del orificio: 10.0
Longitud del tornillo: A (pulg): 3 13/16
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
Característica de traba: Dimensiones y tolerancias para pernos roscados rectos, de ahusamiento y de interferencia. Los tamaños de las roscas métricas son de M5 a M64 y los tamaños de rosca en pulgadas unificadas � de 1-� pulgada están cubiertos.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6D-1915

TRACTOR TOPADOR

5A 5S

DESGARRADOR

951 955 977 6 5 4

CABRESTANTE

55

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E

CARGADOR DE RUEDAS

G910

MOTOTRAÍLLA

637 637B

CAMIÓN DE OBRAS

777E 777

TRACTOR DE RUEDAS

650B 660B 666 633C 637 631C 666B

CONTROL HIDRÁULICO

153 163

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12

CAMIÓN

777 777C 777B 777D

TRACTOR

776 776D 776C 776B

TRACTOR DE CADENAS

D5E D5B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido