Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesRemaches6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesRemaches6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm

Remache pop Cat® de carga de abrazadera alta

Marca: Cat

Imágenes del producto
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm
6D-6581: Remache pop de diámetro del vástago de 6,35 mm

Remache pop Cat® de carga de abrazadera alta

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6D-6581
Recubrimiento: Zinc
Diámetro de la cabeza (mm): 12.7
Tamaño del orificio (mm): 6,35
Notas: Longitud de agarre máximo: 9,525; material del vástago: acero; material de mandril: acero
Tipo de cabeza: Abrir
Material: Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6D-6581

TRACTOR TOPADOR

834U 834S

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B 824C

CHALLENGER

65C 85C 65D 85D 70C 75D 75C

TRACTOR DE RUEDAS

639D 627B 623B 631D 651E 621B 657E 637D 633D

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495 7495 HF

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 16G 130G

MOTOR DE LOCOMOTORA

PR20B

CARGADOR DE RUEDAS

988B 980C 980F 980F II

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12G 24H 24M 12K 120H 120G 24 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 16 120 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 140G 12F 120H NA 12E 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 14H 120K 2 14G 14E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido