Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire6I-4464: Cubierta: filtro de aire
InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire6I-4464: Cubierta: filtro de aire
6I-4464: Cubierta: filtro de aire

Cubierta de filtro de aire

Marca: Cat

Imágenes del producto
6I-4464: Cubierta: filtro de aire
6I-4464: Cubierta: filtro de aire
6I-4464: Cubierta: filtro de aire
6I-4464: Cubierta: filtro de aire
6I-4464: Cubierta: filtro de aire

Cubierta de filtro de aire

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6I-4464

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Color: Amarillo CAT
Altura (mm): 328.6
Altura (pulg): 12.937
Diámetro interno (pulg): 11.12
Diámetro exterior (pulg): 12.94
Diámetro interno (mm): 282.0
Diámetro exterior (mm): 329.0
Depth (in): 2.35
Latch Quantity: 0
Width (in): 12.937
Dust Tube (mm): 0
Width (mm): 328.6
Dust Tube (in): 0
Type: Round
Depth (mm): 59.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6I-4464

TRACTOR TOPADOR

5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 D5HTSK II

MOTOR DE GAS

G3306B G3306

COMPACTADOR DE SUELOS

815B 815F

MANIPULADOR DE MATERIALES

M325D MH M325D L MH

MOTONIVELADORA

12G 140G 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

528

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B 814F

TRACTOR DE RUEDAS

611 613C II 615C 615C II

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816B 816F

GRUPO ELECTRÓGENO

3512B G3306 G3306B

MÓDULO DE POTENCIA

XQG135

MOTOR - MÁQUINA

3116 3208

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D333C 3126 3126B 3116 3306B D330C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3304 3208 3304B 3306B

EXCAVADORA

322B L 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 324D FM 324D M325D MH 322B LN 326D L 330D2 325C L 322B 322C 325C FM 330D2 L 329D 326D2 L 330B L 330B LN 325D FM 325B LN 325D L 330C LN 320B 320C 235C 326D2 325D MH 330C L 320B N 320B L 329D2 L 322C FM 330B 330C FM 330C 324D LN 329D2 330C MH M325D L MH 325B 324D L 325C 325D

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D6R III D6G2 LGP D6H II D6R STD D7R LGP DEUCE D6G2 XL D6R XL D6R II 30/30 D5H XL D5N D5H D5E D6R D6T D6M D6N D6R LGP D7R XR D6H

DESGARRADOR

7 6 5 D5

CABRESTANTE

57H 56H

CARGADOR DE RUEDAS

966F II 960F 972G 950B/950E 950G II 950B 950E 950G 950F 962G 938G II 936F 962G II 938G 938F 966F 966G 970F 950F II

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

G3306B

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

329D L 330C 325C

MOTOR DE CAMIÓN

3306B 3306

TIENDETUBOS

561N

COSECHADORA DE RUEDAS

580B 550B 550 560B 570 570B 580

CHALLENGER

65B 55 65 MTC755 MTC765 MTC735 MTC745 35 45

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-500

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT38G II IT38G IT38F

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325C MH

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido