Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho

El clip de gancho de la mitad inferior Cat® mantiene el reflector firmemente en su lugar, lo que permite una fácil instalación y ajuste

Marca: Cat

Imágenes del producto
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho
6K-4935: Broche de medio gancho de 31,75 mm de ancho

El clip de gancho de la mitad inferior Cat® mantiene el reflector firmemente en su lugar, lo que permite una fácil instalación y ajuste

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6K-4935

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Longitud (pulg): 2.48
Longitud (mm): 63.0
Material: Acero
Estilo: Inferior
Tipo: Medio Gancho
Ancho (pulg): 1.25
Ancho (mm): 32.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6K-4935

TRACTOR TOPADOR

6SU 8U 6 814S 6S 8A 8SU

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250

MOTOR DE GAS

G3520B G3520J G3612 G3616 G3412 G3516J G3408 G3516B G3512 G3516

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6015B

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD63

CORTADOR DE TRONCOS

227

MOTOTRAÍLLA

627 637 627K LRC 627K 637K 631G 621E 621G 621F 621B 637K 637G 627G 627F

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834G 834H 854 824C 854K 824G II 844H 844K

GENERADOR

SR4 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C27 C32 3512C

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 621 631D 631E 631G 623B 623G 623E 623F 621B 621R 621E 621F 633D 621G 621S 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 3516C GEN C27 3512C G3512E 3516C 3516E

MÓDULO DE POTENCIA

XQC1600

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C27 3408B 3512E 3512C 3304 3306 3412 3512 3516 3508

CAMIÓN

793 797 793D 793B 793C 773G 773G OEM 797B 775G 777G 777F 775G OEM

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406B 3408B 3408C 3608 3606 3304B 3306 3304 3412 3208 POWER SYS 3412C 3508 3616 3408 3512 3516

EXCAVADORA

225B 229 225

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6GC D6H II D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D6C D6D D6R D6T D6H D7R D7H D7 D8T D8R D8N D6R STD D9T D9R D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6R LGP D7R XR

DESGARRADOR

963 6 8

CABRESTANTE

57H 56H

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 950B 950E 950F 990 993 992 988B 988G 988H 988F 966D 966F 966E 930R 930T 990K 990H 993K 980B 992B 992K 990 II

GRUPO ELECTRÓGENO - MILITAR

3608

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512C C27

MOTOR DE CAMIÓN

C15

TIENDETUBOS

561D

CAMIÓN DE OBRAS

777 775 773 798 AC 777G

AUXILIAR MARINO

3516C 3516B 3512C 3512B

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27 3612 3512E 3512C

MOTOR

3512E 3512C G3516J 3516E G3520J G3612 G3616

MOTOR MARINO

3516 3512 3508 3616 3612 3408B 3406B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 3306B 3512B 3304 3306 3304B 3412 3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3406B

CARGADOR DE CADENAS

963 983 963B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido