InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos

Taza de cojinete de rodillos cónicos Cat® (especial)

Marca: Cat

Imágenes del producto
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos
6K-5528: Taza, cojinete de rodillos cónicos

Taza de cojinete de rodillos cónicos Cat® (especial)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6K-5528

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho (mm): 31.75
Ancho (pulg): 1.25
Diámetro exterior (mm): 161.9
Altura (mm): 31.8
Diámetro exterior (pulg): 6.37
Altura (pulg): 1.25
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6K-5528

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824G II 824 824H 824G 824K

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826H 826K 826 826G 826G II

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825G II 825H 825G 825K

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 986 966K XE 980K HLG 980G II 988GC 966H 966G 962H 972G 992B 966K 986H 972H 972K 980H 986K 966G II 980G 980L 980K 982M 980M 992

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD30

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido